带冲压钢轴承座的法兰型 Y轴承单元

带沉头螺钉的 Y 轴承
  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 用螺纹紧固件将轴承座的一半放置到机壁上的正确位置。 (图 1)。
  4. 将 Y 轴承滑到轴上,并放入已放置好的一半轴承座内,锁定装置朝外。
  5. 将另一半轴承座放置在 Y 轴承上 (图 2)。
  6. 安装连接螺栓或螺母,但不拧紧。
  7. 按照步骤 36将第二个 Y 轴承法兰单元安装到轴的另一端。
  8. 将用于固定法兰单元的连接螺栓或螺母完全拧紧。
  9. 轴向对中轴承装置中的轴,如可能,转动几圈。
  10. 将两个轴承单元的内圈沉头螺钉紧固至产品表中所列的紧固扭矩。
带偏心锁定环的 Y 轴承
  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 采用螺纹紧固件将轴承座的其中一半放置在机械配合面上 (图3).
  4. 移除偏心锁定环之后,将 Y 轴承滑到轴上,并放入已放置好的一半轴承座内,锁定装置朝外。
  5. 将另一半轴承座放置在 Y 轴承上 (图 4)。
  6. 安装连接螺栓或螺母,但不拧紧。
  7. 按照步骤 36将第二个 Y 轴承法兰单元安装到轴的另一端。
  8. 将用于固定法兰单元的连接螺栓或螺母完全拧紧。
  9. 轴向对中轴承装置中的轴,如可能,转动几圈。
  10. 将偏心锁定环放在两个 Y 轴承单元的内圈延伸面上,按主要旋转方向将其拧紧。
  11. 用钩形扳手钳住锁定环圆周内的孔,将锁定环拧至最终位置。
  12. 将两个轴承单元的偏心锁定环中的沉头螺钉紧固至产品表中所列的紧固扭矩。
SKF logo