Y 轴承单元数据


轴承座轴承
尺寸
标准
外形尺寸符合:
  • ISO 3228:2013
    • SY .. M 系列
    • SY .. U 系列,SY 514 U 的中心高度 H1 除外
    • SYH 系列,中心高度 H1除外,该高度低于标准高度
    • SYK 系列
    • P 系列,中心高度 H1除外,该高度稍有偏差
    • SYWK .. Y 系列
    • SYWR 系列
  • JIS B 1559:2009
    • SYJ 系列
    • SYWK .. L
  •  没有标准 (国内或国际),但在市场中的常见惯例
    • SYM 系列
    • SYF 系列
    • SYFJ 系列
    • SYFWK 系列
    • SYFWR 系列
轴承参数
公差

铸铁、复合材料和不锈钢轴承座

轴中心高度 H1 (图 1):

  • d ≤ 40 mm
    → ±0,25 mm
  • d > 40 mm
    → ±0,30 mm

轴承外表面与轴承座的轴安装面相匹配,这样外圈就不会移动,同时仍然能够弥补不对中。

轴承参数
径向游隙轴承参数
材料

铸铁

  • SY(J)、SYH、SYM 和 SYF(J) 系列
    • 灰铸铁,EN-GJL-HB235 符合 EN 1561:2011

复合型

  • SYK 系列
    • 玻璃纤维增强 PA6
    • 使用增强钢簧“定型”

冲压钢

  • P 系列
    • 冷轧钢板、铬6 + 免费镀锌涂层

SKF 食品级复合材料轴承

  • SYWK .. Y 系列
    • 玻璃纤维增强 PA6
    • 使用增强钢簧“定型”
  • SYWK .. L 和 SYFWK 系列
    • 玻璃纤维增强 PBT 保持架

不锈钢

  • SYWR 和 SYFWR 系列
    • 奥氏铸铁,不锈钢(AISI 300 系列)
滚动轴承的材料
对中误差轴承参数
SKF logo