铸铁立式轴承座

铸铁立式轴承座用于 表格 1中所列的 Y 单元系列。
铸铁立式轴承座使 Y 轴承单元可通过油嘴重新润滑。 这样使其非常适合下列条件运行的轴承配置:
  • 高污染
  • 高转速
  • 高温
  • 相对重载荷
有四种类型的轴承座设计:
  • SY(J) 系列 (图 1图 2)
    → 浇铸长方形螺栓孔
  • SYH 系列
    → 类似于 SY 系列,但中心高度 H1较低
  • SYM 系列
    → 类似于 SY 系列,但适用于既定轴尺寸的较大轴承,导致基本额定载荷较高
  • SYF(J) 系列 (短基座, 图 3图 4)
    → 支撑基座中的螺纹孔

端盖

为保护轴端部的轴承配置,并避免因轴端暴露发生事故的可能性,SY.. M 系列的铸铁立式轴承座 可以适用 ECY 系列端盖(图 5)。 端盖为附件,必须单独订购。 型号连同端盖从轴承座突出的距离 A5图 6)在产品表(→ 用于 Y 轴承的立式轴承座立式Y 轴承单元)中列出。

用于 Y 轴承座和单元端盖的完整产品种类详见 产品表

端盖采用聚丙烯 (PP) 制成,对大部分化学物质均具有良好的抵抗性并适用于高达 100 °C高温的工况(210 °F)。 这些端盖可轻松地卡入轴承座的凹槽中。
SKF logo