复合材料立式轴承座

复合材料立式轴承座用于 表格 1中所列的 Y 单元系列。
复合材料立式轴承座(图 1)由轻质玻璃纤维增强 PA6 材料制成,没有重新润滑功能。 出于耐久性、机械强度和热稳定性方面的考虑,这些轴承座使用“定型”钢簧进行加固,两个长方形连接螺栓孔则通过不含6+ 铬的镀锌钢骨架进行加固。
带复合材料轴承座的立式 Y单元尤其适用于高转速、中等载荷、要求高度可靠性和减少维护需求的工况。

端盖

为保护轴端部的轴承配置,并避免因轴端暴露发生事故的可能性,复合材料立式轴承座可容纳 ECY 系列端盖(图 2)。 端盖为附件,必须单独订购。 型号连同端盖从轴承座突出的距离 A5图 3)在产品表(→ 用于 Y 轴承的立式轴承座立式Y 轴承单元)中列出。

用于 Y 轴承座端盖的完整产品种类详见产品表

端盖采用聚丙烯 (PP) 制成,对大部分化学物质均具有良好的抵抗性并适用于高达 100 °C高温的工况(210 °F)。 这些端盖可轻松地卡入轴承座的凹槽中。
SKF logo