SKF 食品级复合材料立式轴承座

SKF 食品级复合材料立式轴承座用于 表格 1中所列的 Y 单元系列。这些单元含有不锈钢 Y 轴承或带镀锌圈的 Y 轴承,二者均填装有食品级轴承润滑脂。
SKF 食品级复合材料立式轴承座采用轻质热塑性复合材料制成。 它们设计用于 Y 轴承立式单元,这些单元必须能够耐受食品和饮料应用的冲洗流程中使用的各种化学品和其他处理方式。(表2
SKF 食品级复合材料立式轴承座的标准配置无重新润滑功能,可提供三种不同的设计:
  • SYWK .. Y 系列(图 1
    → 使用增强钢簧“定型”
    → 长方形螺栓孔,使用奥氏体不锈钢骨架进行加固
  • SYWK .. L 系列(图 2
    → 大规模设计
    → 长方形螺栓孔,使用奥氏体不锈钢骨架进行加固
  • SYFWK 系列 (短基座,(图 3)
    → 大规模设计
    → 支撑基座中的螺纹奥氏体不锈钢骨架

端盖

为保护轴端部的轴承配置,并避免因轴端暴露发生事故的可能性,取决于它们的设计,SKF 食品级复合材料立式轴承座可容纳以下端盖设计:

  • SYWK .. Y 系列
    → ECW 端盖(图 4
    端盖有一个备选排水孔,用户在需要时可轻易将其打开。
  • SYWK .. L 和 SYFWK .. L 系列
    → ECL 端盖(图 5
端盖为附件,必须单独订购。 型号连同端盖从轴承座突出的距离 A5图 6图 7)在产品表(→ 用于 Y 轴承的立式轴承座Y 轴承立式单元)中列出。

用于 Y 轴承座端盖的完整产品种类详见产品表

端盖采用聚丙烯 (PP) 制成,对大部分化学物质均具有良好的抵抗性并适用于高达 100 °C高温的工况(210 °F)。 这些端盖可轻松地卡入轴承座的凹槽中。
SKF logo