轴承座设计

用于 Y 轴承的 SKF 标准立式(枕式)轴承座有多种设计和材料。 标准供应范围包括由以下材料制成的轴承:
  • 铸铁
  • 复合材料
  • 冲压钢
  • SKF 食品级复合材料轴承
  • 不锈钢

连接到支撑面

立式轴承座的基座中有两个螺栓孔,可通过这两个螺栓孔将轴承座用螺纹紧固件固定到支撑表面。 螺栓孔因设计类型和材料不同而不同:
  • 铸铁
    • SY(J)、SYH 和 SYM 系列
      → 浇铸长方形螺栓孔
    • SYF 和 SYFJ 系列 (短基座)
      → 支撑基座中的螺纹孔
  • 复合材料
    • SYK 系列
      → 长方形螺栓孔,采用不含6+ 铬的镀锌钢骨架进行加固
  • 压钢
    • P 系列
      → 圆螺栓孔
  • SKF 食品级复合材料
    • SYWK 系列
      → 长方形螺栓孔,使用奥氏体不锈钢骨架进行加固
    • SYFWK 系列 (短基座)
      → 支撑基座中的螺纹奥氏体不锈钢骨架
  • 不锈钢
    • SYWR 系列
      → 浇铸长方形螺栓孔
    • SYFWR 系列 (短基座)
      → 支撑基座中的螺纹孔
SKF logo