冲压钢立式轴承座

根据 表格 1,冲压钢立式轴承座可以与不同的 Y 轴承设计进行组合。
冲压钢轴承座需要在订购 Y 轴承后单独订购。 构成 Y 轴承单元的各个部件包括:
  • 由两部分组成的轴承座
  • Y 轴承
  • 橡胶座圈(可选)

单独订购组件的优点是可以实现多种组合。

冲压钢立式轴承座(图 1)采用不含 6+ 铬的钢板制成,并镀锌以提供防腐蚀保护。 他们专为载荷和速度有限的简单应用而设计。 这些 P 系列轴承座有两个圆形的连接螺栓孔,没有重新润滑功能。

橡胶座圈

采用丁腈橡胶制成的 RIS 2 系列橡胶座圈 (图 2) 可用于特定尺寸范围内的冲压钢立式轴承座 (→ 用于 Y 轴承的立式轴承座Y 轴承立式单元)。
关于橡胶座圈的详细信息,请参考 Y 轴承一节中的 橡胶座圈
SKF logo