不锈钢立式轴承座

不锈钢立式轴承座用于 表格 1中所列的 Y 单元系列。这些单元含有填装食品级润滑脂的不锈钢 Y 轴承。

不能单独订购轴承座。
不锈钢立式轴承座采用铸造奥氏体不锈钢(AISI 300 系列)制成。 它们设计用于重型应用中的 Y 轴承立式单元,需要食品和饮料应用的冲洗流程中使用的各种化学品和其他处理方式(表格 2)。 与 SKF 食品生产线级的复合轴承座相比,不锈钢轴承座有着更高水平的抗腐蚀性冲洗化学品的能力。 不锈钢立式 Y 轴承单元尤其适用于高转速、重载荷、要求高度可靠性和极低维护需求的应用场合。
如果需要补充润滑,不锈钢立式轴承座上有一个塞住的螺纹孔,能够用于补充润滑。 它们有三种不同的设计:
  • SYWR .. Y 系列(图 1
    → 浇铸长方形螺栓孔
  • SYFWR .. Y 系列 (短基座, 图 2)
    → 支撑基座中的螺纹孔
  • SYFWR .. YZ 系列
    → 类似于 SYFWR .. Y 系列,但支撑基座内设有英制螺纹孔

端盖

为保护轴端部的轴承配置,并避免因轴端暴露发生事故的可能性,不锈钢立式 Y 轴承单元可容纳 ECW 系列端盖(图 3)。 端盖为附件,必须单独订购。 型号连同端盖从轴承座突出的距离 A5图 4)已在产品表中列出:

用于 Y 轴承单元端盖的完整产品种类详见 产品表

端盖采用聚丙烯 (PP) 制成,对大部分化学物质均具有良好的抵抗性并适用于高达 100 ℃高温的工况(210 °F)。 这些端盖可轻松地卡入轴承座的凹槽中。
SKF logo