端盖

安装

  1. 将端盖从包装中取出。
    带选配排水孔的 ECW 端盖(图 1)。 必要时将其打开。
  2. 找到轴承座的端盖凹槽,并确保其清洁、无毛刺。
  3. 按一定角度将端盖按在轴承座上,并将盖缘插入轴承座凹槽内。
    将 ECW 端盖 (图 1) 安装到 SKF 食品级复合材料轴承座上时,确保两个较宽的凸片盖住安装槽,带凸起的较窄凸片卡住轴承座凹槽。
  4. 将端盖按向轴承座,直到盖缘卡入轴承座凹槽内。 必要时,稍微弯折盖缘以帮助其卡入到位。
  5. 确保端盖已固定到位。 必要时,将其移除并从 步骤 3开始重新执行该过程。

拆卸

  1. 将螺丝刀或尖头工具插入轴承座和端盖侧的拆卸凸起之间的空间内。
  2. 撬动端盖直到盖缘第一部分从轴承座凹槽中撬出,从而解锁端盖。 按住端盖,确保其不会掉落,并用手完成解锁过程。

警告

旋转件的危险。 为避免严重伤害,除非轴已停止转动且机器已被锁定或者轴已被固定而不能旋转,否则请勿安装或拆卸端盖。
SKF logo