Y 轴承单元数据


轴承座轴承
尺寸
标准
外形尺寸符合:
  • ISO 3228:2013
    • TU.. M系列
  • JIS B 1559:2009
    • TUJ 系列
    • TUWK .. L 系列
轴承参数
公差公差(图 1)符合:
  • ISO 3228:2013
    • TU.. M 系列
      H1 → –0,25 mm1)
      A1 → +0,25 mm1)
  • JIS B 1559:2009
    • TUJ 系列
      H1 → –0,25 mm1)
      A1 → +0,25 mm2)
    • TUWK .. L 系列
      H1 → –0,4 mm1)
      A1 → +0,4 mm2)

轴承外表面与轴承座的轴安装面相匹配,这样外圈就不会移动,同时仍然能够弥补不对中。

1) 公差小于有关标准的规定值

2) 公差略大于有关标准的规定值

轴承参数
径向游隙轴承参数
材料

铸铁

  • TU(J) 轴承系列
    • 灰铸铁,EN-GJL-HB235 符合 EN 1561:2011

SKF食品级复合材料

  • TUWK .. L 系列
    • 玻璃纤维增强 PBT 保持架
滚动轴承的材料
不对中轴承参数
SKF logo