Y 轴承设计

SKF Y 轴承承接单元产品包括各系列 Y 轴承,其主要设计特点在于轴承锁定到轴上的方式和不同的密封解决方案。

有关 Y 轴承产品种类的详细信息,包括它们的不同的锁定方法、密封解决方案和材料,请参考 Y 轴承章节(→设计和变型产品表)。

锁定方法

可用于 Y 轴承承接单元的标准偏心锁定方法:

密封解决方案

Y 轴承承接单元的标准产品中使用的 Y 轴承可采用以下任一密封方式:
  • 标准密封件(图 3
  • 带附加挡油环的标准密封件(图 4
  • 重密封件或食品级多重密封件(图 5
根据要求, Y 轴承可采用以下任一密封方式:
SKF logo