型号系统

Y 轴承或 Y 轴承单元的完整型号包括一个基本型号,带或不带一个前缀和 / 或一个或多个后缀。

关于 Y 轴承型号系统的详细信息,请参考 Y 轴承

滑块型 Y 轴承单元

滑块型Y轴承单元型号示例和可用选项如下。
/

实例


公制单元:
TUJ 20 TF式中TUJ =
20 =
TF =

英制单元:
TUWK 1 1/4 ALTA式中TU =
W =
K =
1 1/4 =
A
L =
TA =

滑块型Y轴承单元可用选项

轴承座/单元类型

J 代表符合 JIS 1559-2009 的尺寸

轴承座系列型号末尾的 W 表示 SKF 食品级 Y 轴承单元或轴承座
TU滑块轴承座

轴承座材料
灰口铸铁
K
复合型

尺寸标号
用于公制轴的轴承单元: 轴承孔无代号
20

60
20 mm

60 mm
用于英制轴的轴承单元: 轴承孔无代号
3/4

2 3/16
3/4 in. (19,05 mm)

2 3/16 in. (55,563 mm)
铸铁、复合材料、SKF 食品级复合材料或不锈钢轴承座
504

512
用于尺寸为204、204-012的Y轴承

尺寸为212的Y轴承

其他轴承座特色
其他轴承座特色
A
下一个比正常稍小的尺寸(仅英制单元)
L
适用于 ECL 端盖
N

在只与 VZ1A2 后缀产品组合使用的 SKF 食品级 Y 轴承单元情况下(→ 


插入的轴承
插入的轴承
FMYET 2 系列带偏心锁定套的 Y 轴承
TAYAR 2-2RF/VE495 系列带沉头螺钉的 SKF 食品级 Y 轴承
TF
YAR 2-2F 系列带沉头螺钉的 Y 轴承
THR
YAR 2-2RFGR/HV 系列带沉头螺钉的 SKF 食品级 Y 轴承

后缀 - 其他特征
VZ1A2
可再润滑型带复合轴承座的 SKF 食品级 Y 轴承单元,只与 N 后缀产品组合使用(→ )。
SKF logo