轴承座设计

用于Y轴承的SKF标准滑块轴承座有多种设计,可由两种材料制成。 标准供应范围包括由以下材料制成的轴承:
  • 铸铁(图 1
  • SKF食品级复合材料(图 2
铸铁滑块轴承座

铸铁滑块轴承座用于表 1中所列的Y单元系列。

可在TU中获取的铸铁滑块轴承座 M 和TUJ 系列,使Y轴承单元可通过润滑脂嘴再润滑。 这样使其非常适合下列条件运行的轴承配置:

  • 高污染
  • 高转速
  • 高温
  • 相对重载荷
SKF 食品级复合材料滑块轴承座

SKF 食品级复合材料滑块轴承座用于表2 中所列的Y单元系列。这些单元含有不锈钢Y轴承或带镀锌圈的Y轴承,二者均加注食品级润滑脂。

SKF 食品级复合材料滑块轴承座由轻质热塑性复合材料制成,没有任何标准再润滑特性。 它们设计用于 Y 轴承滑块单元,需要具备食品和饮料应用的冲洗过程中产生的各种化学品和其它处理方式的耐受能力(表 3)。

端盖

为保护轴端部的轴承配置,并避免因轴端暴露而发生事故的可能性,根据其设计,滑块轴承座可采用以下端盖设计:

  • TU.. M 系列
    → ECY端盖(图 3
  • TUWK .. L 系列
    → ECL 端盖(图 4

端盖为附件,必须单独订购。 端盖型号以及端盖突出轴承座的距离 A5图 5图 6)如产品表(→ 用于 Y 轴承的滑块轴承座滑块型Y轴承单元)所列。

用于 Y 轴承座端盖的完整产品种类详见产品表

端盖采用聚丙烯 (PP) 制成,对大部分化学物质均具有良好的抵抗性并适用于高达 100 ℃高温的工况(210 °F)。 这些端盖可轻松地卡入轴承座的凹槽中。

SKF logo