安装和拆卸

Y 轴承和 Y 轴承单元是可靠的机器元件,如果安装和维护得当,其使用寿命很长。 适当的安装需要经验、精度、一个清洁的工作环境和适当的方法和工具。

如未能仔细遵守适用的安装说明,可导致轴承提前失效或性能不当。 有关此产品的更多信息,请联系SKF 应用工程服务部门。

安装 SKF Y 轴承单元的方式取决于:
  • 整体机器设计
  • Y 轴承座的设计
  • 轴承单元锁定到轴上的方式
Y 轴承、Y 轴承的轴承座或 Y 轴承单元应保留在原包装中,直到安装前最后一刻再取出,以防止其接触任何污染物。
安装 Y 轴承单元之前,检查轴和机器导轨,确保其清洁、无任何毛刺。 同时确保轴颈在公差范围内(表 1) ,且机器导轨尺寸适宜,能卡入轴承座导槽。

工具

Y 轴承单元的拆卸需要以下工具:
  • 一把六角扳手或扭矩扳手,用于拧紧产品表中指定的内圈或偏心锁定环中的沉头(紧定)螺钉
  • 一把带圆柱形销子的钩形扳手,用于拧紧或拧松偏心锁定环
  • 一个 SKF 安装套件 (型号 626830),用于 SKF ConCentra 锁定
  • 一把钩形扳手,用于拧紧产品表中指定的紧定套锁定螺母

沉头螺钉/紧定套锁定螺母应拧紧至产品表中指定的扭矩值/拧紧角度。 为紧定套上轴承列出的拧紧角度仅用作参考,因为很难确定精确的起始位置。

钩形扳手是优质的 SKF 安装和维护产品之一。 有关 SKF 维护产品的更多信息,请参见维护产品

有关安装和拆卸 Y 轴承及装配 Y 轴承单元的更详细信息,请参阅 SKF 轴承维护保养手册
SKF logo