带铸铁或 SKF 食品级复合材料轴承座的滑块型 Y 轴承单元

带沉头螺钉的 Y 轴承

  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 将轴和 滑块型 Y 轴承单元装入滑块框架中,并分别通过轴承单元中的铸孔或螺纹孔连接调整螺钉。
  4. 轴向对中轴承装置中的轴,如可能,转动几圈。
  5. 将两个轴承单元的内圈沉头螺钉紧固至 产品表中所列的紧固扭矩。
  6. 如适用,将端盖卡到位(→ 端盖)。

带偏心锁定环的 Y 轴承

  1. 用纱布或细锉擦除轴上的所有毛刺,并用布将轴擦干净。
  2. 安装两个 Y 轴承单元之间的轴上的所有部件。
  3. 移除偏心锁定环之后,将 Y 轴承张紧轮单元滑到两个轴端上,锁定装置朝外。
  4. 将轴和 滑块型 Y 轴承单元装入张紧轮框架中,并分别通过轴承单元中的铸孔或螺纹孔连接调整螺钉。
  5. 轴向对中轴承装置中的轴,如可能,转动几圈。
  6. 将偏心锁定环放在两个 Y 轴承单元的内圈延伸面上,按主要旋转方向将其拧紧。
  7. 用带圆柱形销子的钩形扳手钳住锁定环圆周内的孔,将两个轴承单元的锁定环拧至最终位置。
  8. 将两个轴承单元的偏心锁定环中的沉头螺钉紧固至 产品表中所列的紧固扭矩。
  9. 如适用,将端盖卡到位(→ 端盖)。
SKF logo