温度极限

根据 Y 轴承单元的变型,其允许的运行温度主要受到以下条件的限制:
  • 轴承座材料
    • 复合材料轴承座的允许运行温度为 -30 至 +120 °C(-20 至 +250 °F)。 其他轴承座材料不会限制轴承单元的允许运行温度。
  • PA66 保持架 (→ 保持架材料)
  • 密封件
    • NBR 密封件的允许工作温度为 –40 至 +100 °C(–40 至 +210 °F)。 短时间内能承受可高达 120 °C(250 °F)的温度。
  • 润滑剂
    • 表 1 中列出 Y 轴承中所使用润滑脂的温度限制。其他 SKF 润滑脂限制在 SKF 润滑脂中给出
    • 使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制
当温度超出允许的工作温度范围时,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo