用于高温应用场合的 Y 轴承单元

极端高温 Y 轴承单元(切口)
用于高温应用场合的 SKF Y 轴承单元为运行温度在 250 °C (480 °F) 至 350 °C (660 °F) 之间的应用场合提供了解决方案。 这些轴承单元采用石墨基润滑解决方案,并且有很大的轴承内部游隙,即使在快速冷却的情况下也可以避免卡死。 表格 1 提供了高温变型的快速概览。 有关的详细信息,请参考 用于高温应用场合的 Y 轴承和 Y 轴承单元一节。
SKF logo