连接螺栓建议

在一般应用中,8.8 级(SAE J429, 等级 5)六角头螺栓可与垫圈一起使用。 如果载荷不垂直作用与底座,可能需要使用更强力的 10.9 级(SAE J429,等级 8)螺栓。
SKF 英制滚子轴承单元可承受因将连接螺栓紧固至螺栓制造商推荐的扭矩而产生的载荷。 适用于已涂油但未处理的螺纹表面。 SKF 无法保证拧紧至推荐扭矩后将提供充分的锚固。 确保连接螺栓、定位销或挡块以及足够强力的支撑件可以承受所有发生的载荷。
SKF logo