英制滚子轴承单元的型号系统

SKF 滚子轴承单元的型号是根据一个系统来定的,该系统包括一个基本型号,带或不带一个或数个前缀和 / 或后缀。

计算示例

FSYE 2 7/16 NH -118
序列中F =
SYE =
2 7/16 =
NH -118 =

适用选项

前缀
枕式轴承座单元: 双螺栓底座
F枕式轴承座单元: 四螺栓底座

系列
SYE枕式轴承座单元
SYR枕式轴承座单元
FYE方形法兰单元
FYR圆形法兰单元
FYRP驶向型法兰单元

尺寸标号
...轴直径[in.]

后缀1)
NSKF ConCentra
H固定端轴承单元
Y闭端(提供端塞)
-3径向轴密封件(环固定式单元)
-18迷宫密封件(环固定式单元)
-118迷宫密封件(SKF ConCentra 单元)
  1. 1)如果使用了多个后缀,则按本文件中的相同顺序列明。
SKF logo