SYE、SYR、FYE 和 FYR 系列英制滚子轴承单元

SKF 英制滚子轴承单元是坚固耐用、快装轴承单元,并已在工厂进行组装、润滑和密封以最大限度地延长使用寿命。 凭借简单和安全的安装以及简易的对准,这些轴承单元可以很好地替代剖分式轴承座中的轴套安装轴承。 英制轴的供应范围包括 SKF ConCentra 单元和环固定式单元。
轴承类型
  • 222 系列球面滚子轴承

轴径范围

  • 1 7/16 至 4 15/16 英寸

典型轴-轴承组合

  • 使用锁定环或 SKF ConCentra 锁定方法进行固定的光轴轴承

密封件

  • 三唇
  • 迷宫
  • 径向轴密封件

润滑

  • 润滑脂

安装

  • 双螺栓安装
  • 四螺栓安装 

材料

  • 灰口铸铁

符合标准

  • 未标准化
SKF logo