安装

必须使用适当的工具和先进的机械安装方法来安装 SKF 英制滚子轴承单元。 所有相关部件也必须满足一些基本要求(轴和轴承座支撑面的规格)。 安装说明随每个轴承单元一起提供。
SKF ConCentra 滚子轴承单元的安装环配备 M6 紧定(平头)螺钉,螺钉的数量取决于轴承单元的尺寸。 SKF 建议使用扭矩扳手拧紧这些紧定(平头)螺钉。 拧紧扭矩为 66 in-lbf。 所有轴承单元均配备一个根据 ISO 2936:2014 专门设计且带扭矩指示器的内六角扳手 3L。

小心:

务必等轴承单元固定到轴上之后,再将紧定(平头)螺钉拧紧。 如果太早拧紧螺钉,齿状轴套可能会变形。
环固定式单元的锁定环配备两个紧定(平头)螺钉,螺钉的数量取决于轴承单元的尺寸。 SKF 建议使用扭矩扳手拧紧这些紧定(平头)螺钉。 表格 1 中提供了推荐的拧紧扭矩值。
SKF logo