订购信息

SKF 英制滚子轴承单元供货时已装配、润滑且可随时安装。

订购实例

如果轴径为 2 英寸,则需要两个 SYE 系列的 带枕式(立式)轴承座的 SKF ConCentra 滚子轴承单元。 轴承单元应配备迷宫式密封件。 一个轴承单元将用于配合轴端浮动位置的轴承。 另一个轴承单元将用于配合通轴固定位置的轴承。

可以订购以下版本:

  • 1 个轴承单元 SYE 2 NY –118
  • 1 个轴承单元 SYE 2 NH –118
SKF logo