密封解决方案

SKF 滚子轴承单元有不同的密封解决方案。
表 1 提供了针对每种密封件解决方案特点和适用性的概况介绍。 下文将有详细介绍。 这些信息应该用作参考指南,并不能替代在实际应用中对密封件的测试。

TriGard 密封件

TriGard 密封件(图 1)是英制滚子轴承单元的标配。 这些丁腈橡胶(NBR)密封件的外表面和密封唇通过加硫贴合到钢板骨架。 密封件包括两个与安装环或轴承内圈相接触的密封唇以及一个非接触密封唇,以防止密封唇接触粗糙污染物。 涂在圆周外的橡胶将密封件固定在轴承座内,同时增强密封效果。

迷宫式密封件

由于迷宫密封件不会产生摩擦,安装有这种密封件的轴承单元能够相对高速运转。
对于 SKF ConCentra 单元,迷宫式设计是通过三个钢板环实现的(图 2)。 其中两个固定在安装环或支撑环上;它们与轴一起旋转,起着抛油环的作用。 第三个环固定在轴承座内孔中,
对于环固定式单元,迷宫式设计是通过两个钢板环实现的(图 3)。 一个环压在内圈延伸部分,与轴一起旋转,起着抛油环的作用。 另一个固定在轴承座内孔中。

径向轴密封件(紧箍弹簧密封件)

可根据需要在环固定式单元两侧提供径向轴密封件(图 4)。 密封件用丁腈橡胶 (NBR) 制成,不带金属加强件。 它们牢固地装在轴承座内孔中,作为静态密封件。 装有紧箍弹簧的密封唇对内圈肩提供动态密封。

端盖

安装在轴端部的轴承单元应配备一个端塞(端盖)(图 5)。 对于最高 2 15/16 英寸的单元而言,端塞用塑料制成, 而比此更大的单元则使用钢制端塞。 带端塞的轴承单元标有型号后缀 Y。关于轴端允许长度的信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo