特点和优势

SKF 滚子轴承单元具有以下共同的特点和优势。

即时安装

SKF 滚子轴承单元已装配和润滑,且随时可以安装,节约时间,降低安装期间轴承被污染或损坏的风险。

安装简便

轴承单元可与商用轴一起使用,并可通过拧紧安装环或锁定环中的紧定(平头)螺钉,将其轻松固定在轴上。

刚性轴承座

轴承座底座用肋条加强,连接螺栓孔周围的区域也得到增强,以最大程度降低由于连接螺栓过紧导致的破裂风险(图 1)。

易于更换

如果使用 SKF 英制滚子轴承单元,由于只需订购、储存和安装一个零件,因此可以降低物流成本。
SKF logo