标准轴承单元设计

SKF 英制滚子轴承单元包括一个整体式轴承座、一个 222 系列 SKF 球面滚子轴承、密封件和润滑脂。 使用锁定环或 SKF ConCentra 锁定方法将轴承固定到轴上(型号后缀 N)。 英制滚子轴承单元有不同的系列和设计:

  • 底座带有两个螺栓孔的枕式(立式)轴承座单元有两个系列。 SYE 和 SYE .系列轴承单元。 N 系列可用于 1 7/16 至 3 1/2 英寸范围内的轴(图 1)。 SYR 和 SYR . 系列轴承单元。 N 系列可用于 1 7/16 至 4 英寸范围内的轴(图 2)。
  • SYE 系列中的底座带有四个螺栓孔的枕式(立式)轴承座单元,型号 FSYE 和 FSYE .。 N 系列可用于 2 7/16 至 4 15/16 英寸范围内的轴(图 3)。
  • 方形法兰单元(FYE 系列)可用于 1 7/16 至 4 英寸范围内的轴(图 4)。
  • 圆形法兰单元(FYR 系列)可用于 1 7/16 至 4 英寸范围内的轴(图 5)。
  • 驶向型法兰单元(FYRP 系列)可用于 1 7/16 至 4 英寸范围内的轴(图 6)。

SKF ConCentra 锁定方法

SKF ConCentra 锁定概念基于两个倾斜面(锯齿): 其中一个位于轴承孔内,另一个在梯形套筒上。 拧紧安装环上的紧定(平头)螺钉后,轴承将发生轴向移位,迫使内圈扩张。 这有两个作用: 在轴承内设置正确的内部游隙,并对梯形套筒施加压力,迫使其在轴的圆周上收缩,实现真正同心、紧凑的配合(图 7)。 另一侧上有用于拆卸的紧定(平头)螺钉。 雕刻标记“安装侧/拆卸侧”标示了单元的安装侧和拆卸侧。

锁定环锁定法

锁定环锁定法利用安装在轴承延长内圈上的锁定环进行锁定。(图 8)。 延长内圈有两个孔,相隔 62°。 锁定环有两个配对螺纹孔,每个孔上均有一个紧定(平头)螺钉。 当紧定(平头)螺钉完全拧紧后,轴会紧靠轴承内圈。
SKF logo