滚子轴承单元

SKF ConCentra 滚子轴承单元,SYNT 系列
SKF ConCentra 滚子轴承单元,SYNT 系列
SKF 滚子轴承单元(已安装的滚子轴承单元)是坚固耐用的快装式轴承单元,采用原厂组装、润滑和密封,以最大限度地延长轴承使用寿命。 SKF 滚子轴承单元具备的优点包括:
  • 经久耐用
  • 高运行可靠性
  • 快速安装
  • 最低维护
  • 简化更换
滚子轴承单元,英制尺寸,FYR 系列
滚子轴承单元,英制尺寸,FYR 系列

除此之外,还有广泛的类型供选装,使 SKF 滚子轴承单元适用于广泛的应用领域。


该分类包括带立式(枕形)轴承座的轴承单元——包括无需再润滑的变型——和带法兰轴承座的单元,这两种单元均经过优化,可适应各种不同的工况。 所有轴承单元均提供定位(固定)和非定位(自由)轴承单元。

应用
SKF 滚子轴承单元的典型应用场合包括:
  • 带式、吊罐和链式输送装置
  • 采矿和冶金设备
  • 工业空气处理机组
  • 通风机和鼓风机
  • 商用洗衣设备
  • 纺织机械
  • 炼油设备
  • 大型洗涤设施
  • 农业和林业机械
  • 食品和饮料加工设备
  • 搅拌机、破碎机以及振动筛
  • 轻轨车辆
  • 污水处理设备
特点和优势
  • 快速安装: 正确的轴承内部游隙、已润滑和密封
  • 可用于商用冷拔轴
  • 轻松安装并锁定至轴上
  • 安装和运转期间提供良好的防污染保护
  • 可连接状态监测设备
  • 降低物流成本: 仅需订购和储存一件产品
SKF logo