轴承单元变型

SKF ConCentra 滚子轴承单元有四种变型,每一种均经过优化,以适应特定的应用条件。 SYNT 系列轴承单元提供所有四种变型。 FYNT 系列轴承单元仅提供通用变型。
除免补充润滑的变型之外,SKF ConCentra 滚子轴承单元均使用包含 EP 添加剂的优质锂基润滑脂。 免补充润滑的轴承单元使用优质的半合成、长寿命润滑脂。
关于各种变型所使用的密封解决方案和润滑脂的更多信息,请分别参考 密封解决方案润滑 章节。

通用变型

这些轴承单元两侧均配备双唇密封件。 适用于污染环境(如,纺织机)中的普通或重型载荷(0,05 C < P ≤ 0,15 C1))。

高速密封件变型

这些轴承单元两侧均配备迷宫密封件。 适用于相对清洁或普通环境(如,工业风机和鼓风机)中的普通或重型载荷(0,05 C < P ≤ 0,15 C1))。
高速变型中的轴承单元型号后缀为 TS。

极限环境变型

这些轴承单元两侧均配备重载径向轴密封件。 适用于极端污染环境(如,户外输送机)中的普通或重型载荷(0,05 C < P ≤ 0,15 C1))。
极端环境变型中的轴承单元型号后缀为 TF。

免润滑变型

这些轴承单元两侧均配备双唇密封件。 适用于相对清洁环境(如,工业空气处理机组) 中的轻载荷(P ≤ 0,05 C1))。
免补充润滑变型中的轴承单元型号后缀为 W。
  1. 1)基本额定动载荷 C 参见产品表。 要计算当量轴承动载荷 P,请参考补充润滑
SKF logo