状态监测

SYNT 系列

SYNT 系列 SKF ConCentra 滚子轴承单元为状态监测而准备,因为该类单元有三个平面铸入轴承座内(图 1)。
位置 13 与轴垂直,应在轴承单元悬挂其支承上或者当载荷离开或朝向支撑表面时使用。
位置 2 是与轴平行的测量点,应在出现轴向载荷时使用。

FYNT 系列

带磁铁(可适应圆形表面)的加速度传感器可安装到 FYNT 系列轴承单元上(图 2)。
位置 1(360° 表面积)与轴垂直,应在载荷离开或朝向支承表面时使用。
位置 2 (360° 表面积)是与轴平行的测量点,应在出现轴向载荷时使用。
SKF logo