公制SKF ConCentra滚子轴承单元型号系统

公制 SKF ConCentra 滚子轴承单元的示例和适用选项已在下文中给出。

实例

SYNT 45 L W
序列中SYNT =
45 =
L =
W =

适用选项

系列
SYNT带立式轴承座的轴承单元
FYNT带法兰轴承座的轴承单元 1)

尺寸标号
...
轴径[mm]

配置种类
F
固定端轴承位置的轴承单元
L
浮动端轴承位置的轴承单元

变型
通用(带双唇密封件)
TS
高速(带迷宫密封件)
TF
极限环境(带重载径向轴密封件)
W
免润滑(带双唇密封件)
  1. 1)1)只提供通用变型。
SKF logo