SYNT 和 FYNT 系列公制滚子轴承单元(SKF ConCentra)

SKF ConCentra 滚子轴承单元是坚固耐用、快装轴承单元,并已在工厂进行组装、润滑和密封以最大限度地延长使用寿命。 凭借简单和安全的安装、简易的对准和可靠的锁定技术,这些轴承单元可以很好地替代剖分式轴承座中的轴套安装轴承。
轴承类型
  • 球面滚子轴承

轴承尺寸系列

  • 222

轴径范围

  • 35 至 100 mm

典型轴-轴承组合

  • 带 SKF ConCentra 轴套的光轴

密封件

  • 双唇
  • 迷宫
  • 重载

润滑

  • 润滑脂

安装

  • 双螺栓安装(立式轴承座)
  • 三螺栓或四螺栓安装(法兰轴承座)

材料

  • 灰口铸铁

符合标准

  • ISO 113:2010
    (双螺栓立式轴承座)

取代

  • SYT 系列
SKF logo