免补充润滑的变型的润滑脂寿命

在轴承单元适用于该工况的前提下,免补充润滑的轴承单元使用的润滑脂足以在轴承的整个使用寿命期间为其提供充分的润滑。 工况与润滑脂寿命之间的关系如 图表 1 所示,该关系是以下公式的一个函数:
  • 工作温度 [℃]
  • 速度系数,A = n dm

    式中
    A = 转速系数 [mm/min]
    n = 转速 [r/min]
    dm = 轴承平均直径 [mm] ( 表格 1
如果轴承单元的工作范围在图表 1所示的阴影范围内,则该轴承单元的润滑脂寿命可达 L50h = 100 000 小时或更长。 L50h 是一个时间周期,在该时间周期结束时 50% 的轴承单元仍有可靠的润滑。
计算实例

工业空气处理机组需要使用立式轴承座的 SKF ConCentra 滚子轴承单元。 通用的应用相关信息包括:

  • 所需润滑脂寿命 L50h = 100 000 小时
  • 当量轴承动负荷 P = 7 kN
  • 转速 n = 1 800 r/min
  • 轴径da = 60 mm
  • 环境条件: 相对清洁
  • 预期工作温度: 55 °C

根据提供的轴径和立式轴承座要求,选用了 SYNT 60 轴承单元。 由于该应用场合为相对清洁环境下的工业空气处理机组,因此适宜选择免补充润滑的变型。

根据 产品表,基本额定动载荷 C = 156 kN 且

当 C/P = 156/7 = 22,3 时

P = 0,045 C

因此,当 P ≤ 0,05 C 时,轴承单元符合免补充润滑变型的使用条件。

当 dm = 85 mm (表格 1)时
A = n dm = 1 800 x 85 = 153 000 mm/min



利用 图表 1,计算得出的速度系数和预计运行温度 55 °C 的交点位于阴影区域内。

SYNT 60 FW(或 SYNT 60 LW)轴承单元符合润滑脂寿命要求,因此适用于该应用场合。

SKF logo