润滑

SKF ConCentra 滚子轴承单元适用于脂润滑。

初始填充的润滑脂

通用、高速和极端环境变型中的 SKF ConCentra 滚子轴承单元均使用以矿物油为基油的锂基润滑脂。 原厂的首次充注润滑脂时,轴承内完全注满,轴承座内空间则充注至 30 至 50% 之间。
免补充润滑的轴承单元使用以半合成油为基油的锂基润滑脂。 原厂的首次充注润滑脂时,轴承内完全注满,轴承座内空间则充注至 60 至 80% 之间。
两种润滑脂的技术规格列于表 1 中。
对于通用、高速和极端变型,润滑脂能在 35 至 110 °C 之间的运行温度下提供可靠性能。 启动期间,允许的最低温度为 -20 °C。 短时间内能承受 110 °C 以上的温度。
对于免补充润滑变型,润滑脂能在 35 至 130 °C 之间的运行温度下提供可靠性能。 启动期间,允许的最低温度为 -30 °C。 短时间内能承受 130 °C 以上的温度。
关于滚动轴承润滑脂允许温度的更多信息,请参考 温度范围 - SKF 交通灯概念。
SKF logo