补充润滑

SKF ConCentra 滚子轴承单元通常需要补充润滑以最大限度延长使用寿命。 每个轴承单元都有润滑孔,孔螺纹为 1/8-27 NPSF。 标配还提供一个 AH 1/8-27 PTF 油嘴,但免补充润滑的变型除外,其润滑孔被塞住了。
补充润滑程序
补充润滑之前,应清洁油嘴及其周围的区域。 应避免使用高压清洁设备。 补充润滑过程中,在轴缓慢旋转时通过油嘴(图1)输入润滑脂。 应注意不要使用过大压力或过多润滑油,否则可能会损伤密封件。
补充润滑油脂量
关于 SKF ConCentra 滚子轴承单元补充润滑所需的相应润滑脂量,请参见 表格 2
再润滑油脂
对 SKF ConCentra 滚子轴承单元进行补充润滑时,SKF 建议使用 SKF LGEP 2 油脂,该油脂与原厂注入的油脂完全兼容。 也可使用其他兼容油脂,如SKF多功能LGMT 2 和 LGMT 3油脂。
SKF logo