安装

必须使用适当的工具和先进的机械安装方法来安装 SKF ConCentra 滚子轴承单元。 所有相关部件也必须满足一些基本要求(轴和轴承座支撑面的规格)。
SYNT 和 FYNT 系列轴承单元的安装环配备 M6 平头(紧定)螺钉,螺钉数量取决于轴承单元的尺寸。 SKF 建议使用扭矩扳手拧紧这些平头(紧定)螺钉。 拧紧扭矩为 8 Nm。

小心:

务必等轴承单元固定到轴上之后,再将平头(紧定)螺钉拧紧。 如果太早拧紧螺钉,齿状轴套可能会变形。

将 FYNT 系列轴承单元安装到机器壳体

FYNT 系列轴承单元标配一个加工凹槽,可用于将轴承座固定在挡肩的中心。 在这种配置下,连接螺栓不会受到剪切力。 可以通过对壳体进行相应的加工或将导向环安装到壳体上来形成挡肩。 凹槽的尺寸 Da 已在产品表中列明。
必要时也可使用定位销。 关于轴承定位销孔的建议位置和尺寸,参见 表格 1

固定或支撑 SYNT 系列轴承单元

某些载荷条件可能需要将轴承座固定到其支撑表面或使用挡块以承受作用在平行于支撑表面的载荷( SYNT 系列轴承单元的额外轴承座支撑)。 关于轴承定位销孔的建议位置和尺寸,参见 表格 2

Mounting SKF ConCentra roller bearing units

Dismounting SKF ConCentra roller bearing units

SKF logo