订购信息

SKF ConCentra 滚子轴承单元供货时已经装配齐全、经过润滑且可随时安装。 端盖必须单独订购。

订购实例

50 mm 轴径需使用两个带枕式轴承座的 SKF ConCentra 轴承单元。 一个轴承单元将用于配合轴端浮动端的轴承。 另一个轴承单元将用于配合固定端的轴承和通轴。 轴承单元补充润滑。

可以订购以下版本:

  • 1 个轴承单元 SYNT 50 FW
  • 1 个轴承单元 SYNT 50 LW
  • 1个端盖ECY 210
SKF logo