密封解决方案

SYNT 系列中的 SKF ConCentra 滚子轴承单元有不同的密封解决方案。

FYNT 系列轴承单元标配双唇密封件。 另外还提供端盖,但必须单独订购。

表 1 提供了针对每种密封件解决方案特点和适用性的概况介绍。 下文将有详细介绍。 这些信息应该用作参考指南,并不能替代在实际应用中对密封件的测试。

双唇密封件

双唇密封件(图 1)由丁腈橡胶(NBR)制成,橡胶加硫贴合到冲压钢板骨架。 这种钢骨架使密封件的外表面能够牢固地装在轴承座内孔中,从而形成一个静态密封件。 该密封件带有副唇口以防止粗杂质的侵入。

迷宫式密封件

由于迷宫密封件(图 2 )不会产生摩擦,安装有这种密封件的轴承单元能够相对高速运转。 迷宫式设计是通过三个钢板环实现的。 其中两个固定在安装环/支撑环上。 它们随轴一起旋转,起着抛油环的作用。 第三个环固定在轴承座内孔中,

重型径向轴密封件

带副唇的重型径向轴密封件(图 3)提供卓越的防污染保护。 这些坚固耐用的密封件装有钢骨架,该钢骨架嵌在丁腈橡胶(NBR)内。 即使在过度磨损后,主密封唇仍可以保持密封性能。 辅助防尘唇可进一步防止粗杂质的侵入。

端盖

安装在轴端部的轴承单元应配备一个端盖(图 4)。 这些端盖采用塑料制成,可轻松地卡入轴承座孔的凹槽中。
轴端允许长度的详细信息已在 表格 2 中提供。
SKF logo