同心锁定技术

锁定概念基于两个倾斜面(锯齿): 其中一个位于轴承孔内,另一个在梯形套筒上。 拧紧安装环上的平头(紧定)螺钉后,轴承将发生轴向移位,迫使内圈扩张。 这有两个作用: 设置轴承内的正确内部游隙,并对梯形轴套施加压力,迫使其在轴的圆周收缩,从而实现真正同心、紧凑的配合(图 1)。 当轴承在安装期间出现轴向移位时,其也会按压波形弹簧。 保持预载荷状态的波形弹簧有利于拆除单元。
SKF logo