尺寸
标准

SYNT 系列 SKF ConCentra 滚子轴承单元的基本尺寸符合 ISO 113:2010。FYNT 系列轴承单元的基本尺寸没有国内或国际标准。

可互换性

SYNT 系列 SKF ConCentra 滚子轴承单元与 5(00)系列 SNL 立式(枕式)轴承座(SNL/SE 2、3、5 和 6 系列剖分立式轴承座)在尺寸上可以互换。
FYNT 系列轴承单元与 FNL 法兰轴承座(法兰轴承座,FNL 系列)在尺寸上可以互换。
SKF logo