特点和优势

SKF ConCentra 滚子轴承单元有以下特点和优势:

即时安装

SKF ConCentra 滚子轴承单元已装配和润滑,且随时可以安装,节约时间,降低安装期间轴承被污染或损坏的风险。

安装简便

轴承单元可与商用轴一起使用,并可通过拧紧安装环中的平头(紧定)螺钉,将其轻松固定在轴上。 为了简化安装过程和提高调心准确度,轴承座底座或法兰上铸刻有指示线,用来指示轴承座或轴承座孔线的中心。 凹陷指示定位销的位置(图 1图 2)。

同心锁紧

如将平头(紧定)螺钉拧紧至推荐扭矩,可设置轴承内部的游隙,并将轴套紧固至轴上。 近乎完美的 360 度抓持实际上消除了对轴的破坏和摩擦腐蚀的可能性。

易于更换

如果使用 SKF ConCentra 滚子轴承单元,由于只需订购、储存和安装一个零件,因此可以降低物流成本。

刚性轴承座

轴承座底座用肋条加强,连接螺栓孔周围的区域也得到增强,以最大程度降低由于连接螺栓过紧导致的破裂风险(图 3)。

优化耐久性

安装在 SKF ConCentra 滚子轴承单元内的升级版 SKF Explorer 探索者滚子轴承具有非常高的载荷能力。 特殊的滚子轮廓防止出现边缘应力,滚子和浮动导环一起将产生的摩擦和热量保持在最低水平。
SKF logo