轴承座材料

SKF ConCentra 滚子轴承单元的所有轴承座均使用灰口铁铸造。

涂层、腐蚀保护

使用水基醇酸漆/丙烯漆将轴承座涂层黑色(RAL 9005)。 涂料保护轴承座,符合 ISO 12944-2:1998 ,腐蚀等级 C2(即,低度污染的外部环境或可能出现冷凝内部环境)。 大部分润滑或发动机油、切削液或微碱性清洗化学品均不会对涂料造成影响。 大部分水基或溶剂基 1-或 2 组分涂料均可用于重漆轴承座。
无漆的表面由无溶剂防锈剂加以保护。
SKF logo