标准轴承单元设计

SKF ConCentra 滚子轴承单元包括一个整体式轴承座、一个安装在 SKF ConCentra 梯形套管上的 SKF 球面滚子轴承、密封件和润滑脂。 根据轴承座的设计,公制轴的轴承单元有两个系列。 SYNT 系列轴承单元有一个整体式立式(枕式)轴承座,底座上有两个铸造孔用于连接螺栓(图 1)。
FYNT 系列轴承单元有一个带法兰的轴承座,并有两种设计形式:
  • 对于 35 至 60 mm 的轴径,轴承座有一个三角形法兰和三个用于连接螺栓的钻孔(图 2)。
  • 对于 65 至 100 mm 的轴径,轴承座有一个方形法兰和四个用于连接螺栓的钻孔(图 3)。
SKF ConCentra 滚子轴承单元中使用的轴承为 222 系列的升级版 SKF Explorer 探索者球面滚子轴承。 梯形轴套有倾斜锯齿,与轴承孔的轮廓向匹配。 轴承单元还有一个安装环、垫圈、支撑环和波形弹簧。 安装环配备按一定角度(非水平)进行固定的平头(紧定)螺钉,以便于安装和拆卸(图 4)。
SKF logo