圆柱滚子背衬轴承

基于圆柱滚子轴承的SKF背衬轴承有两列或三列滚子,可提供带或不带整体式法兰或法兰环的满装轴承(无保持架)或保持架轴承。 无法兰轴承的优点在于它们特别简单的几何形状和非常高的径向承载能力。
无法兰或法兰环的圆柱滚子背衬轴承不能承载任何轴向载荷。 因此有必要在外圈侧面和支座之间放置青铜或塑料止推垫圈(图1)。
带有法兰(或法兰环)的背衬轴承不需要止推垫圈,因为这些轴承的设计使它们能够承受同时作用的径向力和轴向力。
圆柱滚子背衬轴承是最常用的背衬轴承。 因此SKF生产许多不同设计的产品,如下所列。
无轴向引导和密封件的背衬轴承

BCZ.1设计

内圈和外圈都有一个整体式法兰、保持架引导滚子组的双列圆柱滚子背衬轴承(图2)。

BCZ.2设计

内圈和外圈都有一个整体式法兰、保持架引导的滚子组、内圈孔有环形润滑槽的双列圆柱滚子背衬轴承(图3)。

BCZ.3设计

外圈无法兰、内圈有两个松配合法兰环的三列满装圆柱滚子背衬轴承(图4)。

BCZ.4设计

外圈无法兰、内圈有两个松配合法兰环、内圈孔有两条环形润滑槽的三列满装圆柱滚子背衬轴承(图5)。

BCZ.5设计

外圈无法兰、内圈有两个松配合法兰环、保持架引导滚子组的三列保持架圆柱滚子背衬轴承(图6)。

BCZ.6设计

外圈无法兰、内圈有两个松配合法兰环、保持架引导滚子组、内圈孔有两条环形润滑槽的三列保持架圆柱滚子背衬轴承(图7)。

BCZ.7设计

外圈无法兰、内圈有两个松配合法兰环、内圈引导滚子组、内圈孔有两条环形润滑槽的三列保持架圆柱滚子背衬轴承(图8)。

BCZ.8设计

外圈有两个整体式法兰、保持架引导滚子组、内圈孔有两条环形润滑槽的三列保持架圆柱滚子背衬轴承(图9)。
有轴向引导但无密封件的背衬轴承

BCZ.9设计

外圈有三个整体式法兰、内圈有两个松配合法兰环、保持架引导滚子组、内圈孔有环形润滑槽的双列保持架圆柱滚子背衬轴承(图10)。

BCZ.10设计

外圈有两个整体式法兰、内圈有两个松配合法兰环和两个松配合引导环的三列满装圆柱滚子背衬轴承(图11)。

BCZ.11设计

外圈有两个整体式法兰、内圈有两个松配合法兰环和两个松配合引导环、保持架引导滚子组的三列保持架圆柱滚子背衬轴承(图12)。

BCZ.12设计

外圈有四个整体式法兰、内圈有松配合法兰环的三列满装圆柱滚子背衬轴承(图13)。

BCZ.13设计

外圈有四个整体式法兰、内圈有松配合法兰环、保持架引导滚子组的三列保持架圆柱滚子背衬轴承(图14)。
有轴向引导的密封背衬轴承

BCZ.14设计

外圈有三个整体式法兰、内圈有两个松配合法兰环、有径向轴密封件、无润滑孔的双列满装圆柱滚子背衬轴承(图15)。

BCZ.15设计

外圈有三个整体式法兰、内圈有一个整体式法兰环和一个松配合法兰环、保持架引导滚子组、有径向轴密封件的双列保持架圆柱滚子背衬轴承(图16)。

BCZ.16设计

外圈有三个整体式法兰、内圈有两个松配合法兰环、保持架引导滚子组、有“Fey-环”密封件的双列保持架圆柱滚子背衬轴承(图17)。

BCZ.17设计

外圈有三个整体式法兰、内圈有两个松配合法兰环、保持架引导滚子组、内圈孔有环形润滑槽的双列保持架圆柱滚子背衬轴承(图18)。

BCZ.18设计

外圈有两个整体式法兰、内圈有两个松配合法兰环(与外圈滚道形成缝隙式密封)、保持架引导滚子组的三列保持架圆柱滚子背衬轴承(图19)。

BCZ.19设计

外圈有两个嵌入式法兰(与内圈上的法兰形成缝隙式密封)的三列满装圆柱滚子背衬轴承(图20)。

BCZ.20设计

外圈有四个整体式法兰、内圈有一个整体式法兰和一个松配合法兰环、保持架引导滚子组的三列保持架圆柱滚子背衬轴承(图21)。
SKF logo