多辊式冷轧机用背衬轴承

背衬轴承是为多辊式冷轧机特别研发的,但是也可以用于其它应用,例如矫直机或弯曲机。 背衬轴承是有一个特别厚的外圈壁的滚子轴承,可以安装在静态支承轴上,形成支承辊或矫直辊。 来自工作辊的力通过支承轴和支座系统传送到辊子或机座。 图1显示一台20辊轧机的八条支承轴上的背衬轴承配置。
SKF生产的多辊式轧机背衬轴承有多种设计,但是通常是根据双列或三列圆柱滚子轴承设计的。 也可提供单列滚针轴承和双列圆锥滚子轴承的设计。 滚子和滚道之间的对数接触轮廓,在承受各种载荷以及当轴承在载荷下出现不对中时,都会大大改进应力分布。 所有接触表面经优化抛光,起到改善润滑状况的作用。 由于润滑剂是通过支承轴供应到轴承的,SKF背衬轴承上有润滑孔,有些轴承的内圈有一条或多条环形槽。
SKF logo