承载能力

通常滚动轴承的外圈在其整个圆周上都得到轴承座孔的支承,即使在载荷下也能保持其形状;与此不同的是,背衬轴承的外圈与支承辊之间只有很小的接触面积。 这种有限的支承造成外圈变形,改变轴承内的载荷分布,因而影响承载能力。 变形程度取决于外圈壁的厚度。
在产品表中“滚子”标题下列出的基本额定载荷考虑到这种影响。 除了这些额定载荷之外,最大允许动态和静态径向力也列在产品表中。 这些都考虑到了外圈的变形和强度。
可能施加在背衬轴承上的动载荷取决于必要的使用寿命,但是不应超过最大允许径向力值Fr,这一点很重要。 背衬轴承的允许静载荷是由F0r或C0决定的。 这两个值的较小者代表最大静载荷。
SKF logo