润滑

在大多数多辊式轧机中,背衬轴承是用油或用于轧制过程的水/油乳液来润滑,以消除摩擦热和材料厚度降低所产生的热。 这样做的好处是轧制材料不会受到轴承润滑剂的污染。 用于轴承润滑的乳液粘度在40℃时应至少8至12毫米2/秒。 这种低粘度通常不足以提供充分的轴承润滑,因此每个背衬轴承的流量必须比普通油润滑所需要高很多。 滚轧油的清洁度对于背衬轴承的使用寿命也有决定性的影响。 建议使用中的流速。
某些背衬轴承,例如带有整体式“Fey环”密封件的双列圆柱滚子背衬轴承或双列圆锥滚子背衬轴承,必须采用油雾或油点润滑。 对于带有整体式径向轴密封件的圆柱滚子背衬轴承来说,应当采用有单独供油系统的循环油润滑。
对于油润滑的背衬轴承,建议在40℃时使用带EP添加剂且粘度在100到150毫米2/秒的矿物油。 包含每个润滑方法的建议油流速。 在重载荷和/或高滚子转速下需要更高的流速。
SKF logo