安装说明

在任何一个支承轴上使用属于相同截面高度组的背衬轴承是正常的。 在拆除运输过程中所用的锁定装置之后,应使用合适的安装设备,将背衬轴承与鞍座交替推到轴上。 在安装背衬轴承时必须小心,例如圆柱滚子背衬轴承的内圈不能被推出在滚子组外,因为这会使满装轴承的滚子从轴承里掉出来。
为了避免内圈壁厚度的变化对轧制材料质量产生负面影响,应转动支承轴上的所有内圈,让标示内圈壁厚度最大值位置的箭头都指向同一方向。
SKF logo