固态油轴承和轴承单元

SKF 固态油轴承标准分类(图 1)包括:
  • 深沟球轴承
  • 球面滚子轴承
  • Y 轴承
  • 圆锥滚子轴承
  • 圆柱滚子轴承
  • 自调心球轴承

固态油变型

该分类包括一个标准变型,由符合大部分应用需要的高品质合成油(型号后缀 W64)和含有被 NSF 注册为 H1 类油的食品级变型(型号后缀 W64F)组成。

表 1 列出了固态油轴承一般用途(W64)和食品级(W64F)版本的特征。
SKF 可以根据不同的需求提供其他固态油轴承类型以满足特定应用的需求,CARB 圆环滚子轴承除外,因为它们不适合使用固态油。 采用大体积保持架的轴承不适合采用固态油,因为轴承自由空间太小。 关于这些工程产品的信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

密封解决方案

为了达到潮湿环境中的最佳性能,强烈建议在可能的情况下使用带整体式密封件的固态油轴承。 将固态油和接触式密封件结合时,可以改进密封性,因为固态油可以起到轴向支撑的作用,从而防止在压力条件下的密封件偏离和开启。
尤其当碳钢轴承曝露于潮湿环境时,建议使用外部密封件来防止轴承外表面被腐蚀。
有关密封选项的更多信息,请与 SKF 应用工程服务部门联络。
SKF logo