极限转速

固态油轴承和轴承单元建议使用的最大速度限值受限于最大连续工作温度 85 °C(185 °F)。 表 1 列出了环境温度为 20 °C(70 °F)时,固态油轴承运行的建议速度限值。
环境温度是指距离轴承位置最近的温度,不一定是房间温度。 如需表 1 中未列出的轴承类型或变型,请联系 SKF 应用工程服务部门。
就在建议速度限值下运行的固态油轴承而言,预计工作温度会比环境温度升高约 65 °C(115 °F)。
环境温度超过 20 °C(70 °F)时,应减小速度限值。 适用的减小系数列于图 1 中。

计算实例

6208/W64 深沟球轴承在 50 °C(120 °F)的环境温度中运行。 减速限值是什么?
  1. 环境温度为 20°C 时的建议最大速度
    表 1 中环境温度为 20°C 时的速度限值: 300 000 / dm,带尺寸为 d = 40 mm、D = 80 mm 冲压金属保持架的单列深沟球轴承

    n = 300 000 / (0.5 (40+80)) = 5 000 r/min


  2. 环境温度为 50°C 时的减少值
    图 1
    中的速度减小系数 fT ≈ 0.53
    n 减小 = 5 000 fT = 5 000 × 0.53
    = 2 650 r/min

SKF logo