轴承参数

深沟球轴承

尺寸标准

外形尺寸: ISO 15

10、02、03 系列

公差

额外信息 → 公差

普通组

值: ISO 492 (表 1


由于轴承经过了特殊的表面处理,可能与标准公差略有偏差。 这些偏差不影响轴承的安装或运行。

径向内部游隙

C5 游隙的倍数


这些数值(表 2)仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。

允许不对中

≈ 20 至 30 弧分


仅在轴承缓慢旋转时可适应不对中。

不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显着。

尺寸稳定性

120 °C (250 °F)


SKF 高温轴承的轴承圈、滚动体和保持架,都经过了与相关标准轴承相同的热稳定性处理。 因此,对于更高的工作温度,预计会出现一定量的尺寸变化。 更大的游隙可适应温差和材料结构的变化。

外球面轴承和球轴承单元
 带座轴承(Y 轴承)球轴承单元

尺寸标准

外形尺寸: ISO 9628

外形尺寸: ISO 3328

公差

额外信息 → 公差

除内径和外径之外的普通级公差(表 3

值: ISO 492 (表 1


由于轴承经过了特殊的表面处理,可能与标准公差略有偏差。 这些偏差不影响轴承的安装或运行。

针对高温应用适当增大了轴承座孔的球面直径。


由于轴承和球轴承单元轴承座经过了特殊的表面处理,可能与标准公差略有偏差。 这些偏差不影响轴承的安装或运行。

内部游隙

C5 游隙的倍数


这些数值(表 2)仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。

允许不对中

≈ 20 至 30 弧分

≈ 20 至 30 弧分

初始静态不对中 ≤ 5°

仅在轴承缓慢旋转时可适应不对中。

不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显着。

尺寸稳定性

150 °C (300 °F)


SKF 高温带座轴承和球轴承单元的轴承圈、滚动体和保持架都经过了与标准带座轴承和球轴承单元相同的热稳定性处理。 因此,对于更高的工作温度,预计会出现一定量的尺寸变化。 更大的游隙可适应温差和材料结构的变化。

SKF logo