设计考虑因素

轴承位置

深沟球轴承

根据轴承工作条件和轴承尺寸选择用于轴和轴承座的配合度。 需要选择适当的配合度,以定位轴、提供恰当的支撑并允许热膨胀以达到最高的轴承工作温度(表 1)。

带座轴承

对于中等载荷 (0.035 C < P ≤ 0.05 C),应将轴座加工至具有 h7Ⓔ 的公差。 对于轻载荷和低转速,h8Ⓔ 的轴公差即足够。

符号

C基本额定动载荷 [kN](→产品表)
P轴承当量动载荷 [kN](→ 适用于标准嵌入式轴承的载荷

工作环境

SKF 高温轴承专为解决高温应用场合下的常见问题而设计。 除涉及高温和低转速的运行之外,还应考虑加工区的环境条件。

由于高温轴承交货时未施涂防锈油,且必须在无油脂或润滑油润滑的情况下使用,因此其防腐蚀特性有限。 因此,必须在干燥环境下使用轴承,或采用适当的密封解决方案以保持轴承干燥。

轴向位移

如需适应轴向位移,高温嵌入式轴承在浮动端的轴应有一条或两条槽,互成 120°,以配合经过改进的沉头螺钉:

  • 内六角圆柱端沉头(紧定)螺钉,符合 ISO 4028 标准,但根据产品表带有细牙螺纹。 沉头螺钉应该由一个螺母和弹簧或星型锁定垫圈固定(图 1)。

螺钉和槽可承受轴的长度变化,并可防止轴偏离轴承独自转动。 轴和内圈之间以及轴槽中的滑动表面应涂上一层适用于运行温度的润滑油膏。

SKF logo